CC1111EMK868-915

CC1111EMK868-915

Haga su pedido ahora

Información general

The CC1111 USB dongle makes it easy to have a direct connection between a PC and a sub-1 GHz network based on compatible radios, like the CC1101, CC1120, CC1110, and CC430. The dongle is a complete reference design demonstrating how to use the USB and RF interfaces on the CC1111 system-on-chip.

The dongle operates in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

  • Use the USB firmware and examples (swrc088) as a basis to develop and test USB device software for the CC1111. If you have the complete CC1110-CC1110DK, you can run several examples:
    • Wireless serial port application (CDC)
    • Wireless mouse and keyboard (HID)
    • Any other USB class can also be implemented based on the generic USB firmware library. Refer to the USB firmware user guide for more information.
  • Use the dongle as a packet capture device for the SmartRF Packet Sniffer. Configured correctly, the dongle can capture packets over-the-air and the sniffer application can parse and display the contents.

Note that a SmartRF04EB (included in the CC1110-CC1111DK) or a CC-Debugger (sold separately) is needed to program the CC1111 device.

Also note that the CC1111 USB Dongle has passed USB compliance tests. The USB TID is 10005584.

Funciones

The CC1111 USB Evaluation Kit includes:

  • One CC1111 USB dongle with chip antenna for 868 and 915 MHz operation

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

CC1111EMK868-915 — CC1111EMK868-915 Evaluation Module Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC1111EMK868-915 — CC1111EMK868-915 Evaluation Module Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash
Otros productos inalámbricos
CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
CC1111EMK868-915 — Kit de módulo de evaluación de CC1111 USB 868/915 MHz CC2531EMK — Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB

SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 30/11/2009
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash
Otros productos inalámbricos
CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
CC1111EMK868-915 — Kit de módulo de evaluación de CC1111 USB 868/915 MHz CC2531EMK — Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc088 or www.ti.com/lit/xx/swrc088c/swrc088c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC088. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide CC1111 USB Evaluation Module Kit 868/915 MHz Quick Start Guide 5/11/2015
Certificado CC1111EMK868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario CC1111/CC2511 USB HW User's Guide (Rev. B) 31/07/2009
Guía del usuario CC USB Software Examples User's Guide 11/05/2009

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
SIMPLICITI — Pila de protocolos compatibles con SimpliciTI

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
PACKET-SNIFFER — Rastreador de paquetes de protocolo SmartRF

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos