Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

WL18XX-REPORTS

Reports: WL18XX Regulatory Certification Reports

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 5.20.00.00
Fecha de publicación: 14/04/2021
Productos
Productos Wi-Fi
WL1801MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única WILink™ 8 WL1805MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única y MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1807MOD — Combinación industrial de doble banda, módulo Wi-Fi MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1831MOD — Módulo Wi-Fi industrial y Bluetooth® de modo doble WiLink™ 8 WL1835MOD — Módulo WiLink™ 8 de modo doble con Wi-Fi® y Bluetooth®, de banda única y tecnología MIMO 2x2 WL1837MOD — Módulo WiLink™ 8 industrial de doble banda, Wi-Fi® 2x2 MIMO y Bluetooth® modo doble
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
WL1835MODCOM8B — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® COM8 WL1837MODCOM8I — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de banda doble, 2.4 GHz y 5 GHz + Bluetooth® COM8

Documentación

WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports

Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports

Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports

Información de la versión

This page provides access to the WL18xx certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only.

Novedades

  • Updated CE Reports for all WiLink Modules