WL1837MODCOM8I

WL1837MODCOM8I

Haga su pedido ahora

Información general

TI WiLink™ 8 module family The WL1837MODCOM8I is one of the two evaluation boards for the TI WiLink™ 8 combo module family. For designs requiring performance in the 2.4 GHz band only, see the WL1835MODCOM8.

The WL1837MODCOM8I, which is compatible with many processors including TI’s Sitara™ processors, easily enables customers to add both Wi-Fi® and Bluetooth® to home and building automation, smart energy, gateways, wireless audio, enterprise, wearables and many more industrial and Internet of Things (IoT) applications. TI’s WiLink 8 modules are certified and offer high throughput and extended range along with Wi-Fi and Bluetooth coexistence in a power-optimized design. Drivers for the Linux and Android high-level operating systems (HLOSs) are available free of charge from TI for the Sitara AM335x microprocessor (Linux and Android version restrictions apply).

Funciones
  • WLAN, Bluetooth, Bluetooth Low Energy on a module board
  • 100-pin board card
  • Dimension 76.0 mm(L) x 31.0 mm(W)
  • WLAN 2.4 & 5 GHz SISO (20- and 40- MHz channels), 2.4 GHz MIMO (20-MHz channels)
  • Support for Bluetooth & BLE dual mode
  • Seamless integration with TI Sitara and other application processors
  • Design for TI AM335x general-purpose EVM
  • Shared HCI transport for Bluetooth and BLE over UART and SDIO for WLAN
  • WiFi/Bluetooth single antenna co-existence
  • Built-in chip antenna
  • Optional U.FL RF connector for external 2.4-GHz band antenna
  • Direct connection to battery using external switching mode power supply supporting 4.8-V to 2.9-V
  • VIO in the 1.8V domain
Productos Wi-Fi
WL1801MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única WILink™ 8 WL1805MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única y MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1807MOD — Combinación industrial de doble banda, módulo Wi-Fi MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1831MOD — Módulo Wi-Fi industrial y Bluetooth® de modo doble WiLink™ 8 WL1837MOD — Módulo WiLink™ 8 industrial de doble banda, Wi-Fi® 2x2 MIMO y Bluetooth® modo doble

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM3351 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla AM3352 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

WL1837MODCOM8I — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de banda doble, 2.4 GHz y 5 GHz + Bluetooth® COM8

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

WL1837MODCOM8I — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de banda doble, 2.4 GHz y 5 GHz + Bluetooth® COM8

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™
Certificación

WL18XX-REPORTS — Reports: WL18XX Regulatory Certification Reports

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
WL1801MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única WILink™ 8 WL1805MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única y MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1807MOD — Combinación industrial de doble banda, módulo Wi-Fi MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1831MOD — Módulo Wi-Fi industrial y Bluetooth® de modo doble WiLink™ 8 WL1835MOD — Módulo WiLink™ 8 de modo doble con Wi-Fi® y Bluetooth®, de banda única y tecnología MIMO 2x2 WL1837MOD — Módulo WiLink™ 8 industrial de doble banda, Wi-Fi® 2x2 MIMO y Bluetooth® modo doble
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
WL1835MODCOM8B — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® COM8 WL1837MODCOM8I — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de banda doble, 2.4 GHz y 5 GHz + Bluetooth® COM8

WL18XX-REPORTS — Reports: WL18XX Regulatory Certification Reports

close
Versión: 5.20.00.00
Fecha de publicación: 14/04/2021
Productos
Productos Wi-Fi
WL1801MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única WILink™ 8 WL1805MOD — Módulo Wi-Fi® de banda única y MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1807MOD — Combinación industrial de doble banda, módulo Wi-Fi MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1831MOD — Módulo Wi-Fi industrial y Bluetooth® de modo doble WiLink™ 8 WL1835MOD — Módulo WiLink™ 8 de modo doble con Wi-Fi® y Bluetooth®, de banda única y tecnología MIMO 2x2 WL1837MOD — Módulo WiLink™ 8 industrial de doble banda, Wi-Fi® 2x2 MIMO y Bluetooth® modo doble
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
WL1835MODCOM8B — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® COM8 WL1837MODCOM8I — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de banda doble, 2.4 GHz y 5 GHz + Bluetooth® COM8

Documentación

WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports

Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports

Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports

Información de la versión

This page provides access to the WL18xx certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only.

Novedades

  • Updated CE Reports for all WiLink Modules
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide WL1837MODCOM8I WLAN MIMO and BT Module EVB for TI Sitara Platform (Rev. E) PDF | HTML 7/11/2023
Certificado WL1837MODCOM8I EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 3/03/2021
Nota sobre la aplicación WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 29/06/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
WL1835MODCOM8B — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® COM8
Placa de evaluación
TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDC-WL1835MODCOM8B — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® certificado en módulo 1835 WiLink™ TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON — Complemento de TI Bluetooth Linux para AM335x EVM, AM437x EVM y BeagleBone con WL18xx y CC256x WILINK8-WIFI-MCP8 — Controlador Wi-Fi patentado 8 de WILink™: Línea base QNX, WinCE, Nucleus RTOS WILINK8-WIFI-NLCP — Controlador WiLink™ 8 Wi-Fi para SO Linux WL18XX-BT-SP — Service Pack de Bluetooth para WL18xx
Kit de desarrollo de software (SDK)
ANDROIDSDK-SITARA — Kit de desarrollo Android para microprocesadores Sitara LINUXEZSDK-SITARA — Kit de desarrollo de software Linux EZ (EZSDK) para procesadores Sitara™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos