ACROVIEW-3P-AP8000

ACROVIEW-3P-AP8000

ご注文はこちら

概要

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. Its advanced and precise PIN driving technology ensures higher reliability and yield rate during the programming process. It supports three modes: USB, LAN, and offline mode via SD card.

特長
  • Support all TI programmable chips, including EP Products (MSPM0, MSP430, C2000 DSP Family, CC Series), Power Management ICs (TPS53xx, TPS65xx), Clock ICs (CDCE62xx) and Battery Management & Fuel Gauges (BQ Series);
  • Supported most programmable chips with a professional development team;
  • Supported Gang-8 Programming and Single Chip Programmering ;
  • One platform support both Chip Level Programming and ISP(In System Programming); 
  • Supported Chip Types : Nor/NAND FIash, eMMC, UFS, EEPROM, EPROM, MCU, CPLD, CMOS, PLD, FPGA, Anti-fuse, and custom chips;
  • Supported Packages : TSOP, BGA, QFP, TSSOP, FBGA, TOFP, CSP, μBGA, PLCC, SOP, POP, SSOP, TFBGA, WLCSP, etc;
  • Allows combining erase, blank check, program, verify, and encryption commands into a single workflow.
DC/DC コントローラ
TPS53622 — NVM と PMBus 付き VR13 デュアル チャネル D-CAP+™ 2+0/1+1 構成の降圧コントローラ TPS53659 — NVM と PMBus 付き 4+1/3+2 構成デュアル チャネル VR13 D-CAP+™ 降圧マルチフェーズ コントローラ

 

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65177A — 全サイズ TV 用、ゲート含む、完全 I2C プログラマブル 6 チャネル LCD バイアス IC

 

Low-power MCUs
MSP430F123 — 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz MCU MSP430F5517 — 96KB フラッシュ、6KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU MSPM0L1117 — 128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L2228 — 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

 

クロック ジェネレータ
CDCE62005 — デュアル VCO 内蔵、5/10 出力、クロック ジェネレータ / ジッタ クリーナ CDCE6214 — 1 個の PLL 搭載、4 個の差動出力、超低消費電力クロック ジェネレータ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6594-Q1 — 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC

 

リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F280039 — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、AES TMS320F28075 — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2530 — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン CC2650 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

 

汎用マイコン
MSPM0C1104 — 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3519 — 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0H3216 — 5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

車載ボディおよびライティング マイコン
MSPM0C1104-Q1 — 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3507-Q1 — 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0G3519-Q1 — 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306-Q1 — 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L2228-Q1 — 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Acroview Technology Co.,Ltd.

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

AP8000 — Universal Programmer

サポート対象の製品とハードウェア

AP8000 — Universal Programmer

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Acroview Technology Co.,Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。