ADTEC-3P-EBIKE

ADTEC-3P-EBIKE

提供元: AD-TEC GmbH
ご注文はこちら

概要

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized sensor shaft that measures the resulting magneto mechanical field distortion to determine pedal torque without strain gauges, slip rings or adhesives. Integrated cadence sensing through TI's TMAG5110 Hall-effect IC provides a complete pedal-assist input signal in a single, compact unit. The solution covers torque ranges up to 150Nm with a maximum of 47kHz analog signal bandwidth and interfaces directly with TI's MSPM0 microcontroller for signal processing and SPI or UART output to the motor controller. Alternative interface configurations are available on request.

特長
  • Contactless torque measurement up to 150Nm without strain gauges or slip rings
  • Integrated cadence sensing through TI’s TMAG5110 Hall-effect IC
  • Maximum 47kHz analog bandwidth for real-time torque at any pedal cadence
  • UART or SPI output compatible with standard eBike motor controllers
  • Evaluation kit: torque shaft + sensor PCB + USB readout live signal in minutes
アナログ温度センサ
TMP236 — 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ

 

シグナル コンディショナ
DRV425 — 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 — 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ

 

シャント電圧リファレンス
TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

 

ホール エフェクトのラッチとスイッチ
TMAG5110-Q1 — 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 — 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用マイコン
MSPM0C1106 — 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:AD-TEC GmbH

購入と開発の開始

Third-party accessory

ADTEC-TS-0EB1-EVAL — AD-TEC 電動自転車用トルク/ケイデンス 評価キット

サポート対象の製品とハードウェア

ADTEC-TS-0EB1-EVAL — AD-TEC 電動自転車用トルク/ケイデンス 評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください AD-TEC GmbH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。