AFE1598EVM

概要

AFE1598 評価キットは、患者のモニタリングおよび診断用途における AFE1598 の性能を評価するための開発プラットフォームです。AFE1598 は、マルチチャネルの同時サンプリングに対応した 24 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) ファミリで、プログラマブル ゲインの計装アンプ (INA)、内部リファレンス、およびオンチップ クロックを内蔵しています。この AFE は、医療用心電図 (ECG) や脳波計 (EEG) の各アプリケーションで一般的に必要な機能全般を搭載しています。高い集積度と優れた性能により、AFE1598 は、サイズ、消費電力、および総コストを大幅に削減したスケーラブルな医療計測システムの開発を可能にします。

特長
  • 最大 8 チャネルの高分解能 ECG を、1 チャネル当たり 350µW の低消費電力で実現
  • 10 個の電極から選択可能なフレキシブルな 8 本のリード
  • 任意の電極に割り当て可能な右脚駆動アンプを内蔵
  • 最大で 4 線を使用する内部ペース検出アルゴリズム
  • 開発ユーザーのソフトウェアでペースを検出できるように、最大 4 チャネルで最大 128ksps の高速ペース信号を出力
  • 低ノイズの胸部インピーダンス測定機能
バイオセンシング AFE
AFE1598 — リード オフ、リード品質検出、FIFO 搭載、低消費電力 8 チャネル ECG AFE AFE159P8 — ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、8 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP8 — 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、8 チャネル、ECG (心電計) AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE1598EVM — AFE1598 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE1598EVM — AFE1598 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE1598EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ