データシート
AFE1598
- ECG、心拍検出、呼吸測定向けの統合型信号チェーン
- ECG レシーバ
- 0.37mW/チャネルの低消費電力の 8 つの高分解能チャネル
- 10 個の電極から選択できるフレキシブルな 8 本のリード
- ゲインをプログラム可能:1.25~9
- ノイズ:150Hz で 4.7µVPP、ゲイン = 4
- 差動入力範囲:ゲイン = 4 で ±1V
- CMRR:-140dB
- データ レート:125SPS~128kSPS
- 心拍検出
- プログラマブルな 4 本のリードによるオンチップのデジタル心拍検出アルゴリズム
- ソフトウェアでの心拍検出用に 4 チャネルの高速な 128kSPS ペース出力
- 呼吸測定
- 16mΩPP の低ノイズで各電極 2kΩ の生体インピーダンスと 1kΩ 除細動器保護抵抗
- 正弦波および方形波の励起に対応
- その他の特長
- 任意の電極に接続可能な右脚駆動アンプを内蔵
- DC リード オフ検出、AC リード インピーダンス検出、ウィルソン中央電極 (WCT)、Goldberger 中心電極 (GCT)、テスト信号
- バッテリ電圧監視
- 柔軟な電源オフとスタンバイ モード
- 発振器、PLL、基準電圧を内蔵
- 1k のメイン FIFO のサンプルと 2k のペース FIFO のサンプル
- SPI 互換のシリアル インターフェイス
- アナログ電源電圧 1:3.15V ~ 5.25V
- アナログ電源電圧 2:1.7V ~ 1.9V
- I/O 電源電圧:1.65V ~ 3.6V
- AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27、IEC60601-2-51 規格を満たすシステムに対応
AFE1598 は、プログラマブル ゲインの計測アンプ (INA)、内部基準電圧、オンチップ PLL を搭載した、マルチチャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) ファミリに属しています。この AFE は、デジタル心拍パルス検出と胸部インピーダンス測定をサポートしており、医療用心電計 (ECG) および脳波計 (EEG) アプリケーションで一般的に必要とされるすべての機能を搭載しています。チャネル数の多いシステムで、複数の AFE159x デバイスをカスケード接続できます。AFE159x には、高水準の集積度や優れた性能という特長があり、サイズ、消費電力、全体のコストを大幅に低減するとともに、拡張性の高い医療用計測システムの開発に役立ちます。
詳細なデータシートを入手できます。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE1598 生体電位測定向け低消費電力、8 チャネル、24 ビットのアナログ フ ロント エンド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2025/12/09 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AFE1598EVM — AFE1598 評価基板
AFE1598 評価キットは、患者のモニタリングおよび診断用途における AFE1598 の性能を評価するための開発プラットフォームです。AFE1598 は、マルチチャネルの同時サンプリングに対応した 24 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) ファミリで、プログラマブル ゲインの計装アンプ (INA)、内部リファレンス、およびオンチップ クロックを内蔵しています。この AFE は、医療用心電図 (ECG) や脳波計 (EEG) の各アプリケーションで一般的に必要な機能全般を搭載しています。高い集積度と優れた性能により、AFE1598 (...)
ドライバまたはライブラリ
AFE159RP8-DESIGN — AFE159RP8 design resources
The full data sheet and other design resources for this device are available here.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
| — (—) | — |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。