ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE バイオセンシング AFE

AFE159P8

アクティブ

製品詳細

Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • ECG、心拍検出、呼吸測定向けの統合型信号チェーン
  • ECG レシーバ
    • 0.37mW/チャネルの低消費電力の 8 つの高分解能チャネル
    • 10 個の電極から選択できるフレキシブルな 8 本のリード
    • ゲインをプログラム可能:1.25~9
    • ノイズ:150Hz で 4.7µVPP、ゲイン = 4
    • 差動入力範囲:ゲイン = 4 で ±1V
    • CMRR:-140dB
    • データ レート:125SPS~128kSPS
  • 心拍検出
    • プログラマブルな 4 本のリードによるオンチップのデジタル心拍検出アルゴリズム
    • ソフトウェアでの心拍検出用に 4 チャネルの高速な 128kSPS ペース出力
  • 呼吸測定
    • 16mΩPP の低ノイズで各電極 2kΩ の生体インピーダンスと 1kΩ 除細動器保護抵抗
    • 正弦波および方形波の励起に対応
  • その他の特長
    • 任意の電極に接続可能な右脚駆動アンプを内蔵
    • DC リード オフ検出、AC リード インピーダンス検出、ウィルソン中央電極 (WCT)、Goldberger 中心電極 (GCT)、テスト信号
    • バッテリ電圧監視
    • 柔軟な電源オフとスタンバイ モード
    • 発振器、PLL、基準電圧を内蔵
    • 1k のメイン FIFO のサンプルと 2k のペース FIFO のサンプル
    • SPI 互換のシリアル インターフェイス
    • アナログ電源電圧 1:3.15V ~ 5.25V
    • アナログ電源電圧 2:1.7V ~ 1.9V
    • I/O 電源電圧:1.65V ~ 3.6V
  • AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27、IEC60601-2-51 規格を満たすシステムに対応
  • ECG、心拍検出、呼吸測定向けの統合型信号チェーン
  • ECG レシーバ
    • 0.37mW/チャネルの低消費電力の 8 つの高分解能チャネル
    • 10 個の電極から選択できるフレキシブルな 8 本のリード
    • ゲインをプログラム可能:1.25~9
    • ノイズ:150Hz で 4.7µVPP、ゲイン = 4
    • 差動入力範囲:ゲイン = 4 で ±1V
    • CMRR:-140dB
    • データ レート:125SPS~128kSPS
  • 心拍検出
    • プログラマブルな 4 本のリードによるオンチップのデジタル心拍検出アルゴリズム
    • ソフトウェアでの心拍検出用に 4 チャネルの高速な 128kSPS ペース出力
  • 呼吸測定
    • 16mΩPP の低ノイズで各電極 2kΩ の生体インピーダンスと 1kΩ 除細動器保護抵抗
    • 正弦波および方形波の励起に対応
  • その他の特長
    • 任意の電極に接続可能な右脚駆動アンプを内蔵
    • DC リード オフ検出、AC リード インピーダンス検出、ウィルソン中央電極 (WCT)、Goldberger 中心電極 (GCT)、テスト信号
    • バッテリ電圧監視
    • 柔軟な電源オフとスタンバイ モード
    • 発振器、PLL、基準電圧を内蔵
    • 1k のメイン FIFO のサンプルと 2k のペース FIFO のサンプル
    • SPI 互換のシリアル インターフェイス
    • アナログ電源電圧 1:3.15V ~ 5.25V
    • アナログ電源電圧 2:1.7V ~ 1.9V
    • I/O 電源電圧:1.65V ~ 3.6V
  • AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27、IEC60601-2-51 規格を満たすシステムに対応

AFE1598 は、プログラマブル ゲインの計測アンプ (INA)、内部基準電圧、オンチップ PLL を搭載した、マルチチャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) ファミリに属しています。この AFE は、デジタル心拍パルス検出と胸部インピーダンス測定をサポートしており、医療用心電計 (ECG) および脳波計 (EEG) アプリケーションで一般的に必要とされるすべての機能を搭載しています。チャネル数の多いシステムで、複数の AFE159x デバイスをカスケード接続できます。AFE159x には、高水準の集積度や優れた性能という特長があり、サイズ、消費電力、全体のコストを大幅に低減するとともに、拡張性の高い医療用計測システムの開発に役立ちます。

AFE1598 は、プログラマブル ゲインの計測アンプ (INA)、内部基準電圧、オンチップ PLL を搭載した、マルチチャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) ファミリに属しています。この AFE は、デジタル心拍パルス検出と胸部インピーダンス測定をサポートしており、医療用心電計 (ECG) および脳波計 (EEG) アプリケーションで一般的に必要とされるすべての機能を搭載しています。チャネル数の多いシステムで、複数の AFE159x デバイスをカスケード接続できます。AFE159x には、高水準の集積度や優れた性能という特長があり、サイズ、消費電力、全体のコストを大幅に低減するとともに、拡張性の高い医療用計測システムの開発に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE1598 生体電位測定向け低消費電力、8 チャネル、24 ビットのアナログ フ ロント エンド PDF | HTML PDF | HTML 2025/12/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE1598EVM — AFE1598 評価基板

AFE1598 評価キットは、患者のモニタリングおよび診断用途における AFE1598 の性能を評価するための開発プラットフォームです。AFE1598 は、マルチチャネルの同時サンプリングに対応した 24 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) ファミリで、プログラマブル ゲインの計装アンプ (INA)、内部リファレンス、およびオンチップ クロックを内蔵しています。この AFE は、医療用心電図 (ECG) や脳波計 (EEG) の各アプリケーションで一般的に必要な機能全般を搭載しています。高い集積度と優れた性能により、AFE1598 (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

AFE159RP8-DESIGN — AFE159RP8 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ