BOOSTXL-ADS8688W

BOOSTXL-ADS8688W

ご注文はこちら

概要

ADS8688W BoosterPack™ プラグイン モジュール (BOOSTXL-ADS8688W) は、ADS8688W を使用したアプリケーション開発のための、コスト効率が高く使いやすいプラットフォームを提供します。このモジュールは LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 評価キットと互換性があり、他のコントローラで使用できるようヘッダも搭載しています。基本的なデバイス機能を示すサンプル コードが提供されており、アプリケーション開発のためのオープンな出発点として利用できます。

特長
  • アナログ フロントエンド内蔵の 8 チャネル、16 ビット ADC
  • チャネル独立型プログラマブル入力:±12.288、±6.144、±3.072、0V ~ 12.288、および 0V ~ 6.144V
  • 最大 ±20V の入力過電圧保護
  • LaunchPad 互換のヘッダ ピン
  • フレキシブルなコントローラ インターフェイス機能
  • 他の ADS8688W ファミリ デバイスおよび ADS868x シリーズ、ならびに両シリーズの 4 チャネル バリアントとも互換性があります
高精度 ADC
ADS8688W — ±12V 差動入力対応、16 ビット、500-kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
認証

BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — BOOSTXL-ADS8688W EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — BOOSTXL-ADS8688W EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/13
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

Declaration of Conformity for BOOSTXL-ADS8688W

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8688W BoosterPack™ プラグイン評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ