BP-AMC0106-LMG-MD

BP-AMC0106-LMG-MD

ご注文はこちら

概要

BP-AMC0106-LMG-MD 評価基板 (EVM) は、シャントベースの高精度絶縁型位相電流センシング機能を搭載した、GaN (窒化ガリウム) ベースの先進的なインバータであり、AMC0106M05 デルタシグマ変調器を使用しています。この技術では、サーボドライブを含めた高精度ドライブを正確に制御できます。EVM には TI BoosterPack™ 互換インターフェイスが搭載されており、C2000™ マイクロコントローラ (MCU) LaunchPad™ 開発キットにシームレスに接続して、パフォーマンスを簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) は、TIDA-010936 と BOOSTXL-LMG2100-MD 評価基板の後継製品です。

特長
  • 逆極性保護機能付き、12V ~ 60V の広い入力電圧範囲
  • LMG2100R026 100V 2.6mΩ ハーフ ブリッジ電力段
  • GaN ハーフ ブリッジ電力段を採用すると、PCB レイアウトの簡素化と寄生インダクタンスの低減を通じてスイッチング性能を最適化できます
  • TI の GaN は、金属酸化膜半導体 (MOS) 設計に比べてサイズを 50% 以上小型化しています
  • 1mΩ シャントによる高精度、機能絶縁型、インライン位相電流センシング
  • ヒート シンクなしで最大 24A_RMS (LMG2100R026) で動作可能
  • C2000 マイコン LaunchPad 開発キットとの組み合わせで容易な性能評価を可能にする 3.3V I/O 採用 TI の BoosterPack 互換のインターフェイス
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2100R026 — 100V、2.6mΩ、ハーフブリッジ GaN (窒化ガリウム) 電力段

 

絶縁型 ADC
AMC0106M05 — 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC0106M25 — 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BP-AMC0106-LMG-MD — AMC0106 を使用した、48-V GaN ベースのモータードライブ

サポート対象の製品とハードウェア

BP-AMC0106-LMG-MD — AMC0106 を使用した、48-V GaN ベースのモータードライブ

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア開発キット (SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
F29H850DM — C29 200MHz デュアル コア付 C2000™ 64 ビット マイコン、機能安全準拠、2MB F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-3PHGANINV — シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
評価ボード
BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 昇圧コンバータの評価基板 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 評価基板 DAC128S085EVM — 12 ビット、8 チャネル、D/A コンバータの評価基板

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

close
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
F29H850DM — C29 200MHz デュアル コア付 C2000™ 64 ビット マイコン、機能安全準拠、2MB F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-3PHGANINV — シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
評価ボード
BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 昇圧コンバータの評価基板 BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 評価基板 DAC128S085EVM — 12 ビット、8 チャネル、D/A コンバータの評価基板

資料

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

リリース情報

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

最新情報

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

AM2612-SERVO-ETHERCAT-APPSW — AM2612 example application for Serve Drive + EtherCAT

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2612 — リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010979 — 産業用通信機能搭載、48V、1kW ロボットのジョイントモーター制御のリファレンスデザイン
評価ボード
BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 評価基板 LP-AM261 — AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BP-AMC0106-LMG-MD Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/07/21
証明書 BP-AMC0106-LMG-MD EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ