DEM-OPA-DSN-EVM

DEM-OPA-DSN-EVM

ご注文はこちら

概要

DEM-OPA-DSN-EVM 評価基板 (EVM) は、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の高速、広帯域オペアンプの動作と性能の設計者による評価に役立つデモ装置です。この部品未実装プリント基板は、10 ピンの SON (DSN) パッケージに封止したデュアルチャネル アンプ製品と互換性があります。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティと使いやすさを最大化できるように、複数のアンプ構成に対応できる設計を採用しています。

特長
  • 単一電源電圧または分離電源の動作に合わせた構成が可能
  • 50Ω の試験装置を容易に使用できるように、入力と出力にオプションの終端抵抗を搭載
  • 反転と非反転の構成に適した帰還回路の部品
  • 入出力信号接続に使用できる標準的な SMA フットプリント
  • 寄生効果を低減するために高速最適化済みのレイアウト
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2863 — デュアル、低消費電力、110MHz、12V、レール ツー レール入出力 (RRIO) 電圧帰還アンプ OPA2863A — デュアル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO、電圧帰還 e-trim™ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-OPA-DSN-EVM User's Guide PDF | HTML 2021/12/15
証明書 DEM-OPA-DSN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ