DRV81325-Q1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DRV81325-Q1EVM
DRV81325-Q1 評価基板
DRV81325-Q1EVM
概要
DRV813xx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81315AQDDA、DRV81315QDDA、DRV81315AQDRL、DRV81325QD、DRV81325AQD、DRV81325AQDDA の各デバイスを評価できます。この評価基板はそのままで使用できるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、約 100mΩ の低い RDS(on) を備えたローサイド スイッチ ドライバの一部のパッケージを提示します。これらの評価基板は、各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、電流制御を必要とするアプリケーションにおいて、システム レベルでの電流検出を可能にします。
特長
- デジタル電圧電源供給に適したオンボード 3.3V LDO
- メイン信号ヘッダーには取り外し可能なシャントが付属しており、マイコンから負荷ドライバの IC 宛に送信しようとするメイン信号を接続解除することが可能
- 入力 PWM を制御するためのオンボード ポテンショメータ
- 各ドライバを接続または接続解除するためのオンボード ジャンパ
- 評価を容易にするために、3 種類のパッケージを採用
- 負荷電流を測定するためのオンボード電流アンプ
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 評価基板
DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 評価基板
認証
DRV81325-Q1EVM-DOC-CERT — [DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
DRV81325-Q1EVM-DOC-CERT — [DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
[DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV813xx-Q1 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/27 |