データシート
DRV81325-Q1
-
デュアル保護機能付きローサイド スイッチ内蔵
-
25°C で 110mΩ RDS(ON)
-
最大 40V の動作許容に対応する出力段
-
-
AEC-Q100 認定済み (最大グレード 1)
-
ハードウェア制御インターフェイス
-
包括的な保護
-
各スイッチの内部電流制限
-
各スイッチに対して独立した過熱保護
-
動的および絶対過熱保護
-
-
誘導性負荷の放電時の過電圧を抑制するクランプを内蔵
-
-
診断フィードバック (DRV81325A)
-
チャネルごとにマイコン故障割り込み信号 (ステータス) が利用可能
-
-
2.6V ~ 5.5V 入力電圧の動作範囲
-
3p3V、5V マイコン I/O 制御をサポート
-
-
熱特性強化型表面実装パッケージ (D-SOIC8)、熱特性強化型表面実装パッケージ (DDA8)
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV81325/A-Q1 デュアル チャネル保護ローサイド スイッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/06 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 評価基板
DRV813xx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81315AQDDA、DRV81315QDDA、DRV81315AQDRL、DRV81325QD、DRV81325AQD、DRV81325AQDDA の各デバイスを評価できます。この評価基板はそのままで使用できるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、約 100mΩ の低い RDS(on) を備えたローサイド スイッチ ドライバの一部のパッケージを提示します。これらの評価基板は、各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、電流制御を必要とするアプリケーションにおいて、システム (...)
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。