DS100KR800EVK

DS100KR800EVK 評価ボード

DS100KR800EVK

購入

概要

The DS100KR800EVK evaluation board allows the user to examine the signal conditioning capabilities of the DS100KR800 device using SMAs. The board offers simple pin configuration settings that allows the user to optimize the signal conditioning settings.

イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS100KR800EVK/NOPB — DS100KR800EVK 評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DS100KR800EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DS100KR800EVK User Guide 4 Channels SMA Evaluation Kit 2013年 10月 17日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ