FORLX-3P-AM62L-EVM

FORLX-3P-AM62L-EVM

ご注文はこちら

概要

AM62L 評価基板は、Forlinx Embedded Technology とテキサス・インスツルメンツと共同開発したもので、AI 対応のエッジ、ビジョン、産業用の各アプリケーションをターゲットにした、量産グレードのコスト最適化済みプラットフォームを提供します。

AM62L EVM は、Forlinx の 4 層 PCB に関する専門知識と、TI の厳格なシグナルインテグリティ規格を活用し、高性能で予算に優しいエントリポイントを実現します。このエントリポイントは、プロトタイプ開発の迅速化と製品開発期間の短縮に加え、産業用の信頼性と安全性要件を満たします。

特長
  • プロセッサとメモリ — TI の AM62L Sitara SoC (デュアル コア Cortex-A53 + Cortex-R5、最大 1.5 GHz) は最大 4 GB の LPDDR4 X RAM と 128 GB の eMMC 5.1 を搭載し、高速ブートと十分なデータ ストレージに対応。
  • 接続と I/O — ギガビット イーサネット + PoE+、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、オプションの LTE-Cat-M1/NB-IoT、USB 3.0/2.0、HDMI 2.0、MIPI-CSI/DSI、48 ピン FMC、CAN、SPI、I²C、UART、40 ピン GPIO ヘッダ。
  • ハードウェアと設計の効率を統合 — 必要な電源レール、ピン ヘッダ、最適化された 4 層レイアウトをすべて備えたコンパクトなボードで、部品点数と BOM コストを削減します。
  • 電力、熱、安全性 — ワイド 5 ~ 36 V 入力、オンボード DC-DC コンバータ、ヒートシンク対応設計、‑40 °C ~ +85 °C、IEC 60730-1 class B、RoHS 準拠、CE マーク、EMI/EMC 認定。
  • ソフトウェア エコシステム — 事前検証済みの BSP、TI プロセッサ SDK、Linux 5.10 LTS、FreeRTOS、クイック スタート ガイド。Code Composer Studio、UniFlash、無償の XDS110 クラウド デバッガを完全サポート。
  • グローバルな技術サポート — TI と Forlinx の共同エンジニアリング チームが、ファームウェア、ソフトウェア、およびハードウェアの問題に対する世界規模のサポートを提供します。
  • コンパクトなフォームファクタ — 120 mm × 90 mm、厚さ 1.6 mm。DIN レールまたはキャリア ボード取り付け用のマウント穴付き。
  • ターゲット アプリケーション — エッジ AI 推論、マシン ビジョン ゲートウェイ、スマート センサ、産業用 IoT ゲートウェイ、堅牢なエッジ コンピューティング ソリューションに最適。
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L — 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Forlinx Embedded Tech. Co., Ltd

購入と開発の開始

評価ボード

FORLX-AM62L-EVM-OK-DEV — Flylink evaluation board with TI AM62L32 chip, dual cores, 512 MB memory for industrial IoT

サポート対象の製品とハードウェア

FORLX-AM62L-EVM-OK-DEV — Flylink evaluation board with TI AM62L32 chip, dual cores, 512 MB memory for industrial IoT

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Forlinx Embedded Tech. Co., Ltd。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。