LM251772EVM-PD

LM251772EVM-PD

ご注文はこちら

概要

LM251772EVM-PD は、LM251772 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計を提示します。この評価基板 (EVM) は、9V~36V の入力電圧範囲で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V~48V の安定化出力を生成するように構成されています。EVM は 320kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパによって容易に調整または設定でき、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。

特長
  • 入力電圧範囲:9V ~ 36V
  • 出力電圧 5V~48V (デフォルト 5V、5V~48V 調整可能)、最大 5A (240W)
  • 高効率の同期整流昇降圧変換
  • 構成機能に簡単にアクセス可能
  • 複数の標準的な MOSFET を使用したフレキシブルな設計
DC/DC コントローラ
LM251772 — USB-PD ソース (電源供給) 用 I²C 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ LM251772-Q1 — 自動車用、USB-PD 向け、I2C インターフェイス搭載、36V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ LM34938-Q1 — 車載、ワイヤレス充電向け、I²C および 2.2MHz FSW 搭載、36V VIN、4 スイッチ昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM251772EVM-PD — LM251772 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM251772EVM-PD — LM251772 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM251772 — USB-PD ソース (電源供給) 用 I²C 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ LM251772-Q1 — 自動車用、USB-PD 向け、I2C インターフェイス搭載、36V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板 LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 評価基板

LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
バージョン: 2.0.0
リリース日: 2026/10/15
製品
DC/DC コントローラ
LM251772 — USB-PD ソース (電源供給) 用 I²C 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ LM251772-Q1 — 自動車用、USB-PD 向け、I2C インターフェイス搭載、36V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板 LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 評価基板

リリース情報

The LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM251772 and to select the required external components.

最新情報

  • Adjusted Vout range check according datasheet values                   
  • Added Additional Info page                   
  • Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss                   
  • Merged in devices with same power stage architecture                   
  • Added calculation for Cable Drop Compensation                   
  • Improved calculation of slope compensation impact on loop stability                   
  • Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1         
  • Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)        
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM251772 — USB-PD ソース (電源供給) 用 I²C 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ LM251772-Q1 — 自動車用、USB-PD 向け、I2C インターフェイス搭載、36V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板 LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 評価基板

LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C

close
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2025/07/08
製品
DC/DC コントローラ
LM251772 — USB-PD ソース (電源供給) 用 I²C 搭載、36V 入力電圧 (VIN)、4 スイッチ昇降圧コントローラ LM251772-Q1 — 自動車用、USB-PD 向け、I2C インターフェイス搭載、36V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板 LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 評価基板

リリース情報

LM251772EVM GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

最新情報

  • added missing control elements for uSleep
  • added control for DIV20 for VOUT setting
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM251772 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/04/16
証明書 LM251772EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/20

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ