データシート
LM34938-Q1
- 3.5V ~ 36V 入力電圧範囲
- I2C を使用した動的 Vo プログラミング:
- 1V、、最大 、45V まで 20mV 単調ステップ
- 1V から最大 23V (10mV 単調刻み)
- ピーク電流レギュレーション制御
- すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
- 動的な出力電圧トラッキング (デジタル PWM トラッキング入力、アナログ トラッキング入力)
- I2C インターフェイスによるプログラミング経由
- シャットダウン静止電流:3µA
- 動作時静止電流:60µA
- デュアル ロール ポート電力パス用の駆動 (DRV) ピン
- 高速 pMOS FET 制御用のプッシュプル出力
- nMOS FET 用チャージ ポンプ ドライバ段として構成可能
- 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
- パワー セーブ モード (単一パルス/µSleep)
- 自動導通モード
- 高電圧 LDO を内蔵
- マイコン電源用の補助高電圧 LDO
- フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
- ピーク電流能力:2A
- ブートストラップ過電圧および低電圧保護
- ブートストラップ ダイオードを内蔵
- 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
- 強制 PWM モードを選択可能
- スイッチング周波数:100kHz~2200kHz
- 外部クロック同期およびクロック出力
- スペクトラム拡散動作を選択可能
- 平均入力または出力電流センサ
- I2C 診断機能付きでプログラマブル
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 接合部温度:–40°C~150°C、TJ
- 40 ピンのウェッタブル フランク付き WSON パッケージ
- 機能安全対応
-
WEBENCH Power Designer により、LM34938-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM34938-Q1 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、このデバイスは出力の動作範囲全体にわたって高い効率をサポートします。出力電圧と平均電流は、内蔵の I2C インターフェースを使用して動的にプログラム可能です。システムがデュアルロールポート (DRP) 要件をサポートすることを目標としている場合、逆極性保護の場合
LM34938-Q1 は、RT / SYNC ピンを使用して設定される固定スイッチング周波数で動作します。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM34938-Q1 車載、36V VIN、4 スイッチ昇降圧コントローラ、ワイヤレス充電 用 I2C 搭載 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/05 | |
| 機能安全情報 | LM34938-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/09/25 | |||
| アプリケーション・ノート | Layout Optimization of 4-Switch Buck-Boost Converters | PDF | HTML | 2023/09/05 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板
LM251772EVM-PD は、LM251772 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計を提示します。この評価基板 (EVM) は、9V~36V の入力電圧範囲で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V~48V の安定化出力を生成するように構成されています。EVM は 320kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパによって容易に調整または設定でき、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
LM34938Q1EVM-HD — LM34938-Q1 評価基板
LM34938Q1EVM-HD は、LM34938-Q1 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計を提示します。この評価基板は、9V ~ 36V の入力電圧範囲で動作し、最大 50W 出力電力で 15V ~ 28V の安定化出力を生成するように構成されています。EVM は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパによって容易に調整または設定でき、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LM34938-CONFIGURATON-GUI — LM34938 GUI for configuration via I2C
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM34938 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
計算ツール
LM34938-QUICKSTART-CALC — LM34938 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
LM34938 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM34938.
認証
LM34938Q1EVM-HD-DOC-CERT — LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。