TPS26742EQ1EVM

TPS26742EQ1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS26742EQ1EVM は、TPS26742E-Q1 向けの評価基板 (EVM) で、デュアル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (電力供給) コントローラです。この EVM は特に USB PD の標準電力範囲 (SPR) または拡張電力範囲 (EPR) での評価を意図しており、柔軟性を高めるための複数の異なるドーターカードを接続するオプションも使用できます。

特長
  • 各種 USB パワー デリバリ SPR と EPR アプリケーション向けにフル構成可能、240W 対応ドーターカードを使用する場合はポートあたり最大 240W の USB PD 出力電力
  • PPS ソースと AVS ソースをサポート
  • 48V 許容の VBUS、48V 許容の CC および DP/DM
USB ポート保護 IC
TPD4S201-Q1 — 車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 20V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護 TPD4S480-Q1 — 車載用 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路、VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護 TPD4S481-Q1 — 車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護

 

USB-C 電力供給コントローラ
TPS26741-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26741E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26743E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPortTM 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デ TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

TPS26742EQ1EVM のユーザー ガイドと他のリソースが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB-C 電力供給コントローラ
TPS26741-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26741E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742-Q1 — 車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26742E-Q1 — 車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS26743E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPortTM 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デ TPS26744E-Q1 — 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 評価基板 TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS25742EQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ25858EVM — 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータの評価基板 LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板 LM72650QEVM — LM72650-Q1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ