LM65680-Q1EVM

LM65680-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LM65680-Q1 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。この評価基板 (EVM) は 6V ~ 70V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は、優れた電圧定格や動作マージンを実現しており、電源レールの電圧過渡に耐えるほか、5V の安定化出力を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1% 以内の精度を達成し、帰還抵抗の値を変更する方法で調整できるため、必要に応じて出力電圧をカスタマイズできます。

特長
  • 広い入力電圧動作範囲:6V ~ 70V
  • 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • 8A の負荷電流定格
  • 短い最小オン時間 (最大 40ns)
  • EMI (電磁干渉) の低減に役立つ、オプションのデュアル ランダム スペクトラム拡散機能とスルーレート制御機能
  • 包括的な組み立てとテストが完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC コンバータ
LM65680 — 65V、8A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ LM65680-Q1 — 低 EMI に対応する、65V、8A の車載対応同期整流降圧コンバータ LM68680-Q1 — 車載、安全関連アプリケーション向けに最適化済み、65V、8A、低 EMI (電磁干渉) の同期整流コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
LM65680 — 65V、8A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ LM65680-Q1 — 低 EMI に対応する、65V、8A の車載対応同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 評価基板

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
バージョン: A1
リリース日: 2026/02/11

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コンバータ
LM65680 — 65V、8A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ LM65680-Q1 — 低 EMI に対応する、65V、8A の車載対応同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

最新情報

  • Rev A1 initial release
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM65680-Q1 70V, 8A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/12/12
証明書 LM65680-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ