LM656X0-CALC

LM656X0-CALC

ダウンロード

概要

高効率および高密度アプリケーションを想定した、LM65680、LM65680-Q1、LM65660、LM65660-Q1、LM65640、LM65640-Q1 降圧コンバータ ファミリ向けのクイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、単相または二相構成の DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
  • 単相または二相アプリケーション向けにコンバータを構成します
  • 降圧インダクタンスと入出力静電容量を決定します
  • 出力電圧設定ポイント、入力電圧 UVLO、スイッチング周波数、EMI の軽減に使用する各種部品を選択します
  • 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、ループ安定性を確保するために補償成分の値を最適化します
  • 周囲温度をパラメータとして使用し、レギュレータの効率、ソリューション サイズ、部品の消費電力を判定します
  • 自動生成された回路図と BOM (部品表) の確認
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
LM65680 — 65V、8A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ LM65680-Q1 — 低 EMI に対応する、65V、8A の車載対応同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
最新バージョン
バージョン: A1
リリース日: 2026/02/11

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コンバータ
LM65680 — 65V、8A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ LM65680-Q1 — 低 EMI に対応する、65V、8A の車載対応同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

最新情報

  • Rev A1 initial release

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ