LM72880QEVM-400

LM72880QEVM-400

ご注文はこちら

概要

LM72880-Q1 評価基板 (EVM) は、I2C インターフェイスを使用して定電流定電圧 (CC/CV) レギュレーションを実現できる、同期整流降圧 DC/DC レギュレータです。このEVMは、24V ~ 70V の広い入力電圧範囲 (J4 の VIN 端子から入力) で動作し、CC モードで 5A の最大電流、CV モードで 20V の最大電圧を供給します。平均インダクタ電流制限と出力電圧のレギュレーション目標を I2C でプログラム可能ですフリーランニング スイッチング周波数も I2C でプログラム可能で、これより高い周波数、またはこれより低い周波数で外部クロック信号に同期させることが可能です。

特長
  • 入力電圧動作範囲:24V ~ 70V
  • プログラマブル ケーブル ドロップ補償 (CDC) により、出力電圧を最大 20V までプログラム可能
  • 平均入力電流制限を最大 5A までプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • オプションのアクティブ出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散
  • スイッチング モード (FPWM または PFM) をプログラム可能
  • 全負荷時 98.2% のピーク効率
  • ヒカップ モード保護付きピーク電流制限
  • OVP スレッショルドをプログラム可能
  • UV/OV の警告スレッショルドをプログラム可能
  • VDDA へのプルアップ抵抗を備えた nINT インジケータ
  • 6 層、2 オンス PCB を使用した熱効率の高いレイアウト
DC/DC コンバータ
LM72630-Q1 — 車載、高電力密度、70V、3A CC-CV 同期整流降圧コンバータ、I²C LM72880-Q1 — 車載、80V、8A、I2C 付きの同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM72880-Q1 CC-CV Buck Converter With I2C Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025/06/27
証明書 LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ