ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM72880-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RRX) 29 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 –40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • I 2 Cを搭載した同期整流CC-CV降圧コンバータ
    • 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 80V
      • LV148 / ISO21780要件に適合
    • 1V ~ 24V の範囲では 10mV ステップで 、または 3.3V ~ 48V の範囲では 20mV ステップでプログラム可能な VOUT
    • 0.5A ~ 7.5A (RS = 8mΩ) または 0.8A ~ 12A (RS = 5mΩ) で プログラム可能な ILIM(avg)
    • 可変ケーブル電圧降下補償 (CDC)
    • アナログ電流モニタ ピン (IMON)
  • TPS2674X-Q1 USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラと互換
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • プログラマブル変調周波数による±5%のデュアルランダムスペクトラム拡散機能
    • プログラム可能な fSW:200kHz ~ 2.2MHz
  • プログラむ可能な保護機能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% または ±10%
    • OVP 警告、フォルト:105% ~ 136% (1% ステップ)
    • ヒカップ モード OCP、TSD
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの VQFN-29 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM72880-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 –40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • I 2 Cを搭載した同期整流CC-CV降圧コンバータ
    • 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 80V
      • LV148 / ISO21780要件に適合
    • 1V ~ 24V の範囲では 10mV ステップで 、または 3.3V ~ 48V の範囲では 20mV ステップでプログラム可能な VOUT
    • 0.5A ~ 7.5A (RS = 8mΩ) または 0.8A ~ 12A (RS = 5mΩ) で プログラム可能な ILIM(avg)
    • 可変ケーブル電圧降下補償 (CDC)
    • アナログ電流モニタ ピン (IMON)
  • TPS2674X-Q1 USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラと互換
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • プログラマブル変調周波数による±5%のデュアルランダムスペクトラム拡散機能
    • プログラム可能な fSW:200kHz ~ 2.2MHz
  • プログラむ可能な保護機能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% または ±10%
    • OVP 警告、フォルト:105% ~ 136% (1% ステップ)
    • ヒカップ モード OCP、TSD
  • 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの VQFN-29 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM72880-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM72880-Q1は、80V の同期整流降圧コンバータで、定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションと I2C インターフェイスを搭載しています。このデバイスは、TPS2674X-Q1 ファミリを含め、USB Type-C PD コントローラと互換性があります。

本コンバータはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷および入力電圧レギュレーションが非常に優れています。高精度のCC-CV (定電流 / 定電圧) 動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2Cインターフェイスにより、10mVまたは20mV刻みの出力電圧、50mA刻みでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムすることができます。

また、LM72880-Q1 には、プログラマブル スレッショルドによる低電圧 / 過電圧保護、プログラマブル ヒカップ モードによる過電流保護、サーマル シャットダウンなど、多くの安全機能が含まれています。

LM72880-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオードエミュレーション、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレインnINTフラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力(VINおよびVOUTF)VCC電源レギュレータ、およびコンパニオンUSB PDコントローラなどの外部負荷に電力を供給するための特大VDDAレギュレータが含まれています。

LM72880-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン VQFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

LM72880-Q1 コンバータは、「関連製品」に記載されている定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションおよび I2C インターフェイスを備えた同期整流降圧コンバータ ファミリに属しています。

LM72880-Q1は、80V の同期整流降圧コンバータで、定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションと I2C インターフェイスを搭載しています。このデバイスは、TPS2674X-Q1 ファミリを含め、USB Type-C PD コントローラと互換性があります。

本コンバータはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷および入力電圧レギュレーションが非常に優れています。高精度のCC-CV (定電流 / 定電圧) 動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2Cインターフェイスにより、10mVまたは20mV刻みの出力電圧、50mA刻みでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムすることができます。

また、LM72880-Q1 には、プログラマブル スレッショルドによる低電圧 / 過電圧保護、プログラマブル ヒカップ モードによる過電流保護、サーマル シャットダウンなど、多くの安全機能が含まれています。

LM72880-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオードエミュレーション、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレインnINTフラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力(VINおよびVOUTF)VCC電源レギュレータ、およびコンパニオンUSB PDコントローラなどの外部負荷に電力を供給するための特大VDDAレギュレータが含まれています。

LM72880-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン VQFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。

LM72880-Q1 コンバータは、「関連製品」に記載されている定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションおよび I2C インターフェイスを備えた同期整流降圧コンバータ ファミリに属しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM72880-Q1 80V、5A、8A、車載、高効率 CC-CV 降圧コンバータ、I PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/19
機能安全情報 LM72880-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026/11/04
証明書 LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 評価基板

LM72880-Q1 評価基板 (EVM) は、I2C インターフェイスを使用して定電流定電圧 (CC/CV) レギュレーションを実現できる、同期整流降圧 DC/DC レギュレータです。このEVMは、24V ~ 70V の広い入力電圧範囲 (J4 の VIN 端子から入力) で動作し、CC モードで 5A の最大電流、CV モードで 20V の最大電圧を供給します。平均インダクタ電流制限と出力電圧のレギュレーション目標を I2C でプログラム可能ですフリーランニング スイッチング周波数も I2C (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ

USB2ANY インターフェイス アダプタは、コンピュータから USB 接続経由で評価基板 (EVM) を制御できるようにするためのツールです。USB2ANY は、複数の一般的なプロトコルとインターフェイスをサポートし、3.3V と 5V の電源電圧を供給します。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM72630-LM72650-LM72680-LM72880-GUI — GUI for LM726x0 and LM72880 to set I2C configuration registers

Graphical User Interface (GUI) to configure LM726x0 and LM72880 via I2C. You can use either the online GUI via a browser or the offline GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM72XXX-DESIGN-CALC — LM726xx, LM728xx quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM72xxx. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23501 — 車載、24V ~ 60V 入力、各ポート最大 60W の 2 ポート USB Power Delivery リファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。48VDC 電源を中心に、24V ~ 60VDC の入力範囲で動作します。2 つの USB Power Delivery (PD) 出力により、PC とスマートフォンの両方を同時に充電できます。この設計により、48VIN を入力して、最大 60W、20V、3A の出力時に 96% の変換効率を達成します。このテスト レポートは、熱画像、全入力範囲にまたがる動作データ、4 つの最も一般的な出力電圧 (5V、9V、15V、20V) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP23618 — 車載、USB パワー デリバリ リファレンス デザイン (2 ポート、各 180W 最大、24V ~ 60V 入力)

このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。48VDC 電源を中心に、24V ~ 60VDC の入力範囲で動作します。2 つの USB PD 出力を備えており、各種の大電力デバイスを充電できます。本設計は、48Vin の入力時、最大 180W (36V、5A) の出力で 98.1% の変換効率を達成します。このテスト レポートは、全入力範囲にわたる動作データと、ワースト ケースのシナリオを示すために、5Vout から 36Vout の間の出力遷移を掲載しています。このテスト (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRX) 29 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ