LM72630-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
- 機能安全対応
- I 2 Cを搭載した同期整流CC-CV降圧コンバータ
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~70V
- LV148 / ISO21780要件に適合
- 1V ~ 24V の範囲では 10mV ステップで 、または 3.3V ~ 24V の範囲では 20mV ステップでプログラム可能な VOUT
- 0.5A ~ 4.5A で プログラム可能な ILIM(avg)
- 可変ケーブル電圧降下補償 (CDC)
- アナログ電流モニタ ピン (IMON)
- 幅広い入力電圧範囲:4.5V~70V
- TPS2674X-Q1 USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラと互換
- 低 EMI 要件向けの設計
- CISPR 25 Class 5 準拠
- プログラマブル変調周波数による±5%のデュアルランダムスペクトラム拡散機能
- プログラム可能な fSW:200kHz ~ 2.2MHz
- プログラむ可能な保護機能
- UV / OV(PG)警告:±5%または±10%
- OVP警告、故障:105%から136%まで1%刻みで設定
- ヒカップ モード OCP、TSD
- 6mm × 6mm の熱最適化、RoHS 準拠、鉛フリー メッキの VQFN-29 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LM72630-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM72630-Q1は、70V の同期整流降圧コンバータで、定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションと I2C インターフェイスを搭載しています。このデバイスは、TPS2674X-Q1 ファミリを含め、USB Type-C PD コントローラと互換性があります。
本コンバータはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷および入力電圧レギュレーションが非常に優れています。高精度のCC-CV(定電流/定電圧)動作により、定電流モードと定電圧モード間をシームレスな遷移が可能になります。I2Cインターフェイスにより、10mVまたは20mV刻みの出力電圧、50mA刻みでの平均出力電流制限に加えて、出力電圧スルーレート、スイッチング周波数、ソフトスタートのスルーレート、動作モード、電流ループ補償、出力アクティブ放電強度、ケーブル電圧降下補償ゲインをプログラムすることができます。
また、LM72630-Q1 には、プログラマブル スレッショルドによる低電圧 / 過電圧保護、プログラマブル ヒカップ モードによる過電流保護、サーマル シャットダウンなど、多くの安全機能が含まれています。
LM72630-Q1 の追加機能には、軽負荷状態での低消費電流を実現するプログラム可能なダイオードエミュレーション、障害報告および出力モニンタリング用のオープンドレインnINTフラグ、高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調な起動、統合型デュアル入力(VINおよびVOUTF)VCC電源レギュレータ、およびコンパニオンUSB PDコントローラなどの外部負荷に電力を供給するための特大VDDAレギュレータが含まれています。
LM72630-Q1 コンバータは 6mm × 6mm 熱最適化 29 ピン VQFN パッケージで供給されます。3 つのダイ接続パッド (VIN、SW、PGND) により、放熱性能と基板レベルの信頼性 (BLR) が向上しています。
LM72630-Q1 コンバータは、「関連製品」に記載されている定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションおよび I2C インターフェイスを備えた同期整流降圧コンバータ ファミリに属しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 搭載 LM72630-Q1 70V、3A、車載、高効率 CC-CV 降圧コンバータ、I | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/17 | |
| 機能安全情報 | LM726X0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/05/26 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM72650QEVM — LM72650-Q1 評価基板
LM72650QEVM 評価基板 (EVM) は、LM72650 を使用した同期降圧 DC/DC レギュレータです。この評価基板 (EVM) は、I2C インターフェイスを搭載した定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーション機能に対応しています。この評価基板は、24V ~ 70V の広い入力電圧範囲で動作し、CC モードで 5A の最大電流、CV モードで 20V の最大電圧を供給します。平均インダクタ電流制限と出力電圧のレギュレーション目標を I2C でプログラム可能です。フリーランニング スイッチング周波数も I2C (...)
LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 評価基板
LM72880-Q1 評価基板 (EVM) は、I2C インターフェイスを使用して定電流定電圧 (CC/CV) レギュレーションを実現できる、同期整流降圧 DC/DC レギュレータです。このEVMは、24V ~ 70V の広い入力電圧範囲 (J4 の VIN 端子から入力) で動作し、CC モードで 5A の最大電流、CV モードで 20V の最大電圧を供給します。平均インダクタ電流制限と出力電圧のレギュレーション目標を I2C でプログラム可能ですフリーランニング スイッチング周波数も I2C (...)
USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ
USB2ANY インターフェイス アダプタは、コンピュータから USB 接続経由で評価基板 (EVM) を制御できるようにするためのツールです。USB2ANY は、複数の一般的なプロトコルとインターフェイスをサポートし、3.3V と 5V の電源電圧を供給します。
LM72630-LM72650-LM72680-LM72880-GUI — GUI for LM726x0 and LM72880 to set I2C configuration registers
LM72XXX-DESIGN-CALC — LM726xx, LM728xx quick-start design tool
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RRX) | 29 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。