LMG708B0-EVM2PH

LMG708B0-EVM2PH

ご注文はこちら

概要

LMG708B0-EVM2PH 評価基板 (EVM) は、LMG708B0 GaN 同期整流降圧コンバータを実証するために設計されています。この 2 相評価基板は 24V から 65V の入力電圧範囲で動作し、最大 40A の 12V 安定化出力を提供します。

特長
  • GaN 降圧コンバータにより超高効率を実現
  • 最大 65V の DC 入力、80V までの過渡
  • スイッチング周波数 400kHz は、外部クロック信号を使用して ±20% の同期可能
  • 入力 π 段 EMI フィルタは、CISPR 32 への適合に役立ちます
  • ピーク電流モード制御アーキテクチャにより、ラインおよび負荷過渡応答が高速です
  • 堅牢な設計のため統合された保護機能
  • 完全に組み立て、試験済みで信頼性のある PCB レイアウト、全体のフットプリントは 3.3 インチ × 3.3 インチ (84mm × 84mm)
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC コンバータ クイックスタート カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC コンバータ クイックスタート カリキュレータ

close
バージョン: A2
リリース日: 2026/11/10

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

認証

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — LMG708B0-EVM2PH EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — LMG708B0-EVM2PH EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/30
ハードウェア開発
評価ボード
LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

資料

LMG708B0-EVM2PH EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for the LMG708B0-EVM2PH

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG708B0 12VOUT、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータ の評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ