LMG708B0-CALC

LMG708B0-CALC

ダウンロード

概要

高効率および高密度アプリケーションを想定した、LMG708B0 および LMG708B0-Q1 GaN 同期降圧コンバータ ファミリ用クイックスタート設計ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、単相およびマルチフェーズ構成の DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

特長
  • 単相、二相、または位相アプリケーション向けにコンバータを構成します
  • 降圧インダクタンスと入出力静電容量を決定します
  • ソ過電流保護、スイッチング周波数と出力電圧の設定ポイントに使用する部品を選定します
  • 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、ループ安定性を確保するために補償成分の値を最適化します
  • 周囲温度をパラメータとして使用し、レギュレータの効率、ソリューション サイズ、部品の消費電力を判定します
  • 自動生成された回路図と BOM (部品表) の確認
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

close
最新バージョン
バージョン: A2
リリース日: 2026/11/10

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMG708B0 12VOUT、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータ の評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/30
EVM ユーザー ガイド (英語) LMG708B0 12VOUT、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータ の評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ