PMP23595

概要

このリファレンス デザインは、4 個の LMG708B0-Q1 同期整流降圧コントローラを採用し、4 相インターリーブ同期整流降圧コンバータとして構成しています。このコンバータは、公称 48V の入力から 12V の安定化出力を生成し、位相あたり 20A で最大 80A の電流を処理することができます。LMG708B0-Q1 は、窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) を使用した内蔵スイッチング回路を提供します。です。

特長
  • 電力密度の高い設計
  • 36V ~ 60V の入力電圧範囲で、97% ~ 98% のピーク変換効率
  • 小型デザイン サイズに適した、4 相のスイッチ内蔵レギュレータ
  • LMG708B0-Q1 は両面ュアル冷却機能を備えています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT237.PDF (1313 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEP1A.PDF (419 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEP3A.PDF (218 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEP2A.ZIP (3965 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC918.ZIP (1731 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEP0.PDF (2808 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEO9A.PDF (484 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

高効率および高密度アプリケーションを想定した、LMG708B0 および LMG708B0-Q1 GaN 同期降圧コンバータ ファミリ用クイックスタート設計ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、単相およびマルチフェーズ構成の DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

close
最新バージョン
バージョン: A2
リリース日: 2026/11/10

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コンバータ
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP23595 — GaN 内蔵、48VIN、960W、4 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
評価ボード
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz、単相 GaN 降圧コンバータの評価基板 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz、2 相 GaN 降圧コンバータの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 48VIN, 960W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 2025/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ