PMP10506

概要

PMP10506 は、LM5122 コントローラ IC を使用した絶縁同期フライバック コンバータです。本設計は、9Vin ~ 60Vin に対応し、負荷に対して連続 6A を供給可能な 5Vout の絶縁出力を提供します。

特長
  • 高効率を実現する同期二次側整流
  • 低温上昇
  • 過負荷保護
  • 高精度な二次側電圧レギュレーション
  • 安全性が重要なアプリケーション向けの絶縁設計
出力電圧オプション PMP10506.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAV3.PDF (1125 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRI35.PDF (196 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI36.PDF (312 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI34.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI38.ZIP (897 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB72.ZIP (260 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI37.PDF (668 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI33.PDF (525 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5122 — マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A — 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10506 Test Results 2015/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ