PMP10822

10 出力 QR フライバックおよび降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.

特長
  • The 12V and 24V flyback converter's efficiency approaches 87% at full load, with an input of 120VAC
  • The 16V buck converter's efficiency is greater than 89% at full load, with a 24V input
  • Board length is approximately 3.45" x 4.95"
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10822.10
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 140
Vout (Nom) (V) 36
Iout(最大)(V) .9
出力電力(W) 32.4
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流 降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS65581ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、3.3V 3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54239D-CAP2 モード搭載、4.5V ~ 23V 入力、2A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。