PMP11099

48V 入力同期整流 5V@10A 降圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

This synchronous buck converter operates over a 36V - 51V input range and delivers 5V @ 10A continuous. It achieves a peak efficiency of 92% at 8A and 48Vin. Other features include low output ripple voltage, excellent transient response and small size.

特長
  • Small size (33mm x 35 mm)
  • 92% efficient
  • 50mVpp output ripple voltage
  • Excellent transient response (<3% for 5A step)
出力電圧オプション PMP11099.1
Vin (Min) (V) 30
Vin (Max) (V) 51
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBO9.PDF (902 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLA1.PDF (117 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLA2.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLA3.PDF (51 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLA5.ZIP (1668 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC23.ZIP (288 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLA4.PDF (633 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS401704.5V ~ 60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11099 Test Results 2016年 4月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ