PMP21030

概要

このリファレンス デザインは LM3481 を使用して、20 ~ 48V の範囲の DC 入力を受け入れ、絶縁型 48V という出力を供給します。低プロファイルのデザインを採用しているので、小型ソリューション サイズを重視する場合に最適です。このデザインは、公称 0.8A の負荷使用時に 91% を上回る効率を達成し、最大 1.25A のパルスを供給することができます。

特長
  • 91% を上回る効率を達成するのは、20V および 48V の入力電圧を受け入れ、48V、0.8A の負荷に電力を供給する場合
  • 全負荷範囲で出力リップルは 1% 未満
  • 広い入力範囲
  • 1,500Vrms の絶縁
  • 最大の高さが 18mm の低プロファイル デザイン
出力電圧オプション PMP21030.1
Vin(最小)(V) 20
Vin(最大)(V) 48
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 1.25
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT104.PDF (1798 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZL3.PDF (102 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZL2.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZL5.ZIP (830 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFF8.ZIP (220 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZL4.PDF (523 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZL1.PDF (125 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM3481 — 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A — 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 20-48-Vdc Input Isolated Flyback Reference Design With a 48-V, 1.25-A Output 2019/04/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ