PMP22835
トラクション・インバータ・アプリケーション向け、絶縁 IGBT/SiC ドライバのバイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP22835
概要
この絶縁型開ループ LLC トランス・ドライバ・コンバータは、トラクション・インバータ・アプリケーション向けに、最大 6W で +20V と -4V のデュアル出力を供給します。LLC トポロジーを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスを使用することを許容できます。それにより、バイアス・トランスを介した同相電流の流入を大幅に低減できます。このリファレンス・デザインは、コンパクトなフォーム・ファクタで、高水準の統合と高効率を実現します。
特長
- 開ループ・アーキテクチャを採用することで、2 次側フィードバックが不要になり、コンパクト・サイズを実現
- LLC トポロジーはトランスのリーケージ・インダクタンスを活用することで、2 次側の共振コンデンサを小型化
- 2 次側の共振は、外部コンポーネントの許容差による影響を受けにくい
- 高効率 (50% 負荷で 85%)
- 非常に優れた合計出力電圧レギュレーション
出力電圧オプション | PMP22835.1 | PMP22835.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 24 | 24 |
Vin (Max) (V) | 24 | 24 |
Vout (Nom) (V) | 20 | -4 |
Iout (Max) (A) | .3 | .3 |
Output Power (W) | 6 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM853.PDF (166 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型 DC/DC コンバータとモジュール
UCC25800-Q1 — 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス・ドライバ
データシート技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP2283 Test Report | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | ||
ホワイト・ペーパー | High-Voltage Semiconductor Solutions for Meeting Isolation Requirements...... (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 6月 6日 | |||
ホワイト・ペーパー | High-Voltage Semiconductor Solutions for Meeting Isolation Requirements........ (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 6月 6日 | |||
ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版をダウンロード (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 6日 | |
その他の技術資料 | Isolated gate-driver bias-supply design considerations PPT | 2021年 12月 2日 |