PMP23296

絶縁型バッテリ バックアップに適した、25W DC/DC 1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン

概要

フライバック DC/DC を提示するこのリファレンス デザインは、45V ~ 90V の入力を、118V と 210mA の絶縁型出力に変換します。1 次側の安定化機能により、帰還回路とフォトカプラが不要です。絶縁型のイネーブル / ディスエーブル回路を搭載し、ディスエーブル時の消費電力を最小化することができます。

特長
  • 絶縁型の設計
  • 45V ~ 90V の入力電圧範囲
  • 93% のピーク効率
  • 2 次側のイネーブルまたはディスエーブルが可能
  • 118V、210mA の出力
出力電圧オプション PMP23296.1
Vin(最小)(V) 45
Vin(最大)(V) 90
Vout (Nom) (V) 118
Iout(最大)(V) .21
出力電力(W) 24.78
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT326.PDF (1023 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBM1.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBM2.PDF (147 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBM4.ZIP (783 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGF3.ZIP (488 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBM3.PDF (561 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBM0.PDF (234 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 118-V, 25-W Battery Backup Reference Design PDF | HTML 2023/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ