PMP30232

概要

PMP30232 リファレンス デザインは、6V ~ 18V の入力電圧範囲で動作します。クランキングは、最小 5V の電圧と、最大 36V の電圧のロード ダンプに対応しています。出力電圧は 12V (@ 2A) です。このリファレンス デザインは、4 個のスイッチを使用する昇降圧に対する、コスト効率に優れた代替品として SEPIC トポロジを使用しています (低消費電力向け)。

特長
  • 少ない部品点数
  • 小型サイズ
  • 車載に最適
  • このリファレンス デザインは製作済みおよびテスト済み
出力電圧オプション PMP30232.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD69.PDF (1347 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQX5.PDF (101 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQX4.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQX7.ZIP (485 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDF5.ZIP (33 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQX6.PDF (261 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQX3.PDF (105 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5122マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30232 Test Results 2017/05/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ