PMP30435

156VAC ~ 440VAC 入力、磁気耐性、

概要

このオフライン フライバック リファレンス デザインは、UCC28740 コントローラを使用して、広い AC 入力 (156VAC ~ 440VAC) から絶縁出力 (1A で 12V) を生成します。このデザインは、トランス付近の大きな磁界 (200mT) に対する耐性を実現できる設計を採用しています。トランス、周波数、変調モードは磁気抵抗を改善するように最適化されています。

特長
  • 156VAC ~ 440VAC 入力から絶縁出力を生成
  • 200mT の外部磁界までの DC 磁気改ざんへの耐性
  • Sendust Core Transformer と低スイッチング周波数により、磁気抵抗が向上
出力電圧オプション PMP30435.1
Vin(最小)(V) 156
Vin(最大)(V) 440
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT077.PDF (9678 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYQ2.PDF (193 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYQ1.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYQ4.ZIP (806 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF86.ZIP (149 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYQ3.PDF (224 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYQ0.PDF (148 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 156-VAC - 440-VAC Input magnetically resistant anti-tamper flyback ref design 2019/01/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ