PMP30693

概要

このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を自動的に供給します。スーパーキャパシタの充電を管理し、逆方向ブロッキングの保護を実現します。スーパーキャパシタへの最大充電電流と電圧は調整可能です。入力電圧の障害が発生した時点で、昇降圧コンバータ TPS63802 がその役割を引き継ぎ、一定のバックアップ電圧を生成します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。PMP30693 は、出力電圧が降下するまでの間、100s (秒) 以上にわたって、300mA の電流で 3.7V の安定的なバックアップ出力を供給します。

特長
  • 商用電源 (電源ライン) 動作とバックアップ動作の間でのシームレスな切り替え
  • アクティブ セル バランシング
  • 可変入力電流制限
  • 設計ファイルとテスト レポート付き、テスト済みのデザイン
出力電圧オプション PMP30693.1
Vin(最小)(V) 3.3
Vin(最大)(V) 5.3
Vout (Nom) (V) 3.7
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 3.7
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT147.PDF (3152 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM312.PDF (298 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM311.PDF (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM314.ZIP (561 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO8.ZIP (1025 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM313.PDF (376 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM310.PDF (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA181 — 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS63802 — QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV521 — シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV522 — デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (500nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM66100 — FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A — 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Supercapacitor Backup Power Supply With Current Limit Reference Design 2019/10/25
その他の技術資料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021/12/02
アプリケーション・ノート Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 2021/08/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ