PMP31164

概要

このボードは、航空アプリケーション向けのコンパクトな 360VDC、100W のリファレンス デザインであり、90VAC ~ 130VAC の商用電源電圧範囲と、400Hz ~ 800Hz の周波数範囲で動作します。UCC28180 をベースとする単相 CCM (連続導通モード) PFC (力率補正) を使用し、力率を補正すると同時に、入力電流の高調波成分を最小化します。

特長
  • UCC28180 を使用するシンプルな単相 PFC (力率補正) 昇圧         
  • 航空アプリケーション向けの設計を採用         
  • 400Hz ~ 800Hz の範囲に対応         
  • 118.75mm × 47.63mm の PCB     
出力電圧オプション PMP31164.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 130
Vout (Nom) (V) 360
Iout(最大)(V) .28
出力電力(W) 100.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^PFC- Boost
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT378.PDF (1193 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCM5.PDF (165 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCM4.PDF (235 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCM7.ZIP (554 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGM8.ZIP (100 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCM6.PDF (594 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCM3.PDF (188 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 100W CCM PFC Boost Converter Reference Design for Avionics PDF | HTML 2024/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ