PMP31365

概要

このリファレンス デザインを採用すると、高効率と低 EMI を実現できます。この設計は広い入力電圧範囲で動作するため、外付け入力サージ保護の必要性を低減します。このデザインは、機能安全に関連するアプリケーションを想定した LM686x5 降圧コンバータを使用しています。この設計は、低電圧ロックアウト (UVLO) と過電圧ロックアウト (OVLO) を備えた冗長 Vin および Vout 監視、フィードバックパス障害検出、サーマルシャットダウンなどの安全特長を含んでいます。

特長
  • LM686x5-Q1 は、nFLT と PG を使用し、OVP および UVLO 監視機能を内蔵しています
  • 産業用の機能安全準拠電源
  • 外部診断にかかるコスト削減と、市場投入までの時間短縮
  • 低電磁干渉 (EMI) 向けに設計
  • 追加の入出力ウィンドウ スーパーバイザ
出力電圧オプション PMP31365.1
Vin(最小)(V) 19.2
Vin(最大)(V) 28.8
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT225.PDF (759 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEK4.PDF (297 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEK6.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEK5.ZIP (2258 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC904.ZIP (1991 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEK3.PDF (459 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEK2.PDF (446 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM68645-Q1 — 車載、65V、70V 過渡、4.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM7480 — 55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3762-Q1 — 車載対応、超低静止電流、内蔵セルフ テスト、65V、ウィンドウ スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Industrial 24V to 5V Safe Power Supply Reference Design PDF | HTML 2025/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ