PMP41140

概要

このドキュメントは、デジタル制御型非対称ハーフブリッジ (AHB) コンバータの試験レポートを提供します。このコンバータは、フライバック由来の共振トポロジであり、高効率かつ広範な出力電力変換を目的として設計されています。制御アルゴリズムは、高速パルス幅変調 (PWM) のオン時間計算と適応型ゼロ電圧検出 (ZVD) 技術を用いたゼロ電圧スイッチング (ZVS) 制御を実装しており、入力条件や負荷条件が変化しても境界 ZVS を維持します。制御アルゴリズムには、プログラム可能なゼロクロス検出 (ZCD) カウント制御、適応型ソフトスタート、およびインダクタンス補償アルゴリズムも含まれており、製造がばらついていても安定した性能を維持します。

この評価基板は、28V/ 9A 条件で最大 97.8% の効率を達成しており、USB PD アダプタ、産業用充電器、電動工具などの高出力アプリケーション (100W 以上) を対象としています。

特長
  • 390VBUS、28V、9A の場合に 97.8% の効率
  • システムで使用される統合型ハーフブリッジ GaN FET
  • さまざまな出力仕様でシステム性能を最適化するマルチモード
  • 適応型境界 ZVS 制御
出力電圧オプション PMP41140.1
Vin(最小)(V) 300
Vin(最大)(V) 420
Vout (Nom) (V)
Iout(最大)(V) 12
出力電力(W)
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT235.PDF (1658 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURB94.PDF (430 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB95.PDF (170 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB97.ZIP (7033 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC932.ZIP (932 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB96.PDF (2312 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRC02.PDF (547 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54202 — 4.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2650 — ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、95mΩ、GaN ハーフブリッジ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9061 — コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365 — 5V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1311 — 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

このドキュメントは、デジタル制御型非対称ハーフブリッジ (AHB) コンバータの試験レポートを提供します。このコンバータは、フライバック由来の共振トポロジであり、高効率かつ広範な出力電力変換を目的として設計されています。制御アルゴリズムは、高速パルス幅変調 (PWM) のオン時間計算と適応型ゼロ電圧検出 (ZVD) 技術を用いたゼロ電圧スイッチング (ZVS) 制御を実装しており、入力条件や負荷条件が変化しても境界 ZVS を維持します。制御アルゴリズムには、プログラム可能なゼロクロス検出 (ZCD) (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP41140 — 280W デジタル非対称ハーフブリッジ (AHB) DC/DC コンバータ リファレンス デザイン TIDA-010938 — バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン TIDA-010955 — ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP41140 — 280W デジタル非対称ハーフブリッジ (AHB) DC/DC コンバータ リファレンス デザイン TIDA-010938 — バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン TIDA-010955 — ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 280W Digital Asymmetrical Half Bridge (AHB) DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 2026/01/12
アプリケーション・ノート PMP41140 - 280W デジタル非対称ハーフブリッジ DC/DC コンバ ータ ソフトウェア ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ