PMP7355

概要

このリファレンス評価モジュールは、TPS23753A PoE インターフェイスおよび絶縁型コンバータ・コントローラを採用し、低コストが求められるクラス 3 PoE アプリケーションを想定しています。

ダイオード整流器を使用するフライバック・トポロジーにより、低コストで妥当なサイズと効率性のコンバータを実現しています。

特長
  • 絶縁型非同期フライバック
  • 5V @ 2A 出力
  • 低コスト
  • TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD(受電側)と PWM コントローラを使用
  • 小型サイズの基板
  • フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
出力電圧オプション PMP7355.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 10
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU842.PDF (391 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVRB21.PDF (115 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVC475.ZIP (507 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVU843.PDF (156 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRB20.PDF (40 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23753A — 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A — 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7355 Test Results 2013/09/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ