PMP8752
マルチ出力、高効率フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用
PMP8752
概要
このコンバータは、高効率と複数出力が求められるクラス 1 PoE アプリケーションでの使用を想定しています。このデザインでは、3.3V/0.7A、5V/0.145A、3.3V/1.5A という複数出力を供給します。同期整流器を使用したフライバック・コンバータにより、IP 電話ソリューションなどの PoE アプリケーションに適した優れた効率性と小型サイズを実現しています。
TPS23785B は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵しています。
特長
- 3.3V/0.7A、5V/0.145A、3.3V/1.5A という複数出力を供給
- 高効率(89%)
- 絶縁型フライバック、同期整流器付き
- 小型ソリューション・サイズ
- PoE インターフェイス PD(受電側)と PWM コントローラを内蔵した TPS23785 を使用
- フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
出力電圧オプション | PMP8752.1 | PMP8752.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 | 57 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | .7 | .15 |
Output Power (W) | 2.31 | .75 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE | Flyback- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURA14.PDF (140 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8752 Test Results | 2013年 2月 1日 |