PMP9431

135W 単相、同期整流昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP9431 リファレンス デザインは、LM5122 コントローラ IC を使用した高効率の単相同期昇圧コンバータです。このデザインは 12Vin ~ 50Vin の入力電圧を受け入れ、最 2.5A の電流を負荷に供給可能で 54Vout を出力します。

特長
  • 高効率なデザイン
  • 高い電力密度
  • 外部クロックへの同期可能
  • ヒカップ モード過負荷保護
  • 高精度電圧リファレンスの精度は ±1%
出力電圧オプション PMP9431.1
Vin(最小)(V) 12
Vin(最大)(V) 50
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 135
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAH8.PDF (1611 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGM2.PDF (111 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGM3.PDF (147 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGM1.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGM5.ZIP (497 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAT2.ZIP (209 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGM4.PDF (342 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGM0.PDF (178 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5122マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9431 Test Results 2015/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ