PMP9763
スマート・メータ・パワー・マネージメント・ソリューション、エネルギ・バッファ付、リファレンス・デザイン
PMP9763
概要
Smart Wireless Sensors are typically powered by Long-Life Batteries Like LiSoCl2 chemistry which are limited in current. However, these sensors require high current pulses for transmitting the gathered data wirelessly. This Reference Design provides a solution for powering the MCU with reduced current and high current pulses to the radio. These pulses are decoupled from the battery by Energy Buffering.
特長
- Buck (MCU) and Boost (RF-PA) Rail
- Load Decoupling with Energy Buffering
- Ultra Low Iq
- Longer Battery Runtime by VDD Down Conversion
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG81.PDF (17 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD23381F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、175mΩ、シングル、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9763 Test Results | 2015年 7月 29日 |