REF53EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
REF53EVM
REF53-Q1 評価基板
REF53EVM
概要
REF53EVM は、テキサス インスツルメンツの高精度リファレンス デバイスである REF53 の性能を提示する高精度電圧リファレンス評価基板 (EVM) です。REF53 は、低電力、低ノイズ、かつ低ドリフトの電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF53 ファミリは、低消費電流で低温度ドリフト係数、低ノイズ、高精度を実現します。
特長
- GND への負荷または IN への負荷を選択し、ソース電流とシンク電流の負荷レギュレーションを評価できるジャンパ。
- 大電流出力を供給するためにトランジスタを追加するフットプリント
シリーズ電圧リファレンス
購入と開発の開始
評価ボード
REF53EVM — REF53-Q1 評価基板
REF53EVM — REF53-Q1 評価基板
認証
REF53EVM-DOC-CERT — REF53EVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
REF53EVM-DOC-CERT — REF53EVM EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
REF53EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
最新情報
- Upload REF53EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | REF53-Q1 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/30 |