データシート
REF53-Q1
- 低温度ドリフト係数:4ppm/℃ (最大値)
- 低い静止電流:85µA (標準値)
- 低ノイズ
- 0.1Hz~10Hz:3ppmp-p
- 10Hz~1kHz:3ppmrms
- 高精度:±0.04% 以下
- 小型:SOT-23-THN-6 DDC パッケージ
- 多様なアプリケーションに適した設計:
- 最大入力電圧:18V
- 出力電流:+30mA/-10mA
- 電圧オプション:1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、4.5V、5V
- すべての設計要件に適合:
- 1µF~50µF の出力低 ESR コンデンサで安定
- 高 PSRR:1kHz 時に 85dB
- 仕様温度範囲:–40°C ~ +125°C
- 動作温度範囲:–55°C ~ +125°C
REF53-Q1 は、低電力、低ノイズ、かつ低ドリフトの電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF53-Q1 ファミリは 150µA の最大消費電流で、–40°C ~ 125°C の温度範囲で低温度ドリフト係数 (4ppm/℃)、低ノイズ (2ppmp-p)、高精度 (±0.04%) を実現します。REF53-Q1 は、優れた負荷およびライン レギュレーションを備えており、高精度アプリケーションの厳しい性能要件を満たすのに役立ちます。このデバイス ファミリは、高分解能データ コンバータおよび AFE のコンパニオン デバイスとして設計されています。このデバイスは、TI の REF34、REF34-Q1 デバイス ファミリとピン互換性を持つ、パフォーマンスを向上させたデバイスです。
REF53-Q1 は、最大 18V の広い供給電圧範囲に対応しています。これはまた、電源 IC が故障した場合にもデバイスを保護します。REF53-Q1 デバイスは、最大 30mA の負荷電流をサポートしています。広い負荷電流をサポートしていることにより、REF53-Q1 を電源として高精度センサに直接接続することが可能になります。REF53-Q1 は、-40℃ ~ +125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。この広い温度範囲により、さまざまな産業または車載用アプリケーションでの動作が可能になっています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | REF53-Q1 4ppm/℃ のドリフト (最大値)、3ppmp-p 1/f ノイズ、85μA 電流、30mA 負荷電流、高精度電圧リファレンス | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/31 | |
| アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/09 | |||
| アプリケーション・ノート | Techniques for Noise Measurements in Precision Series References | PDF | HTML | 2023/12/12 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021/05/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 2021/03/25 | |||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018/10/23 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
REF53EVM — REF53-Q1 評価基板
REF53EVM は、テキサス インスツルメンツの高精度リファレンス デバイスである REF53 の性能を提示する高精度電圧リファレンス評価基板 (EVM) です。REF53 は、低電力、低ノイズ、かつ低ドリフトの電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF53 ファミリは、低消費電流で低温度ドリフト係数、低ノイズ、高精度を実現します。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
認証
REF53EVM-DOC-CERT — REF53EVM EU 適合宣言 (DoC)
REF53EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |