RP-3P-STEMLAB-TI

RP-3P-STEMLAB-TI

提供元: Red Pitaya d.o.o.
ご注文はこちら

概要

Red Pitaya STEMlab TI スタータ キットは、試験および測定、データ アクイジション、リアルタイム信号処理のために高性能で再構成可能なプラットフォームを必要とする、エンジニア、研究者、教育者向けに設計されています。RF、レーダー、通信、フォトニクス、組込みシステムの開発における要求の厳しいアプリケーションに最適です。

特長
  • DC-30MHz、16 ビット分解能で 65MSPS の 2 つの RF 入力 (STEMlab 65-16 TI)
  • DC-60MHz、14 ビット分解能で 125MSPS の 2 つの RF 入力 (STEMlab 125-14 TI)
  • 低電圧と高電圧のフレキシブルな入力範囲 (±1V/±20V)
  • DC-60MHz をカバーする 2 RF 出力、125MSPS、14 ビット分解能 (DAC2904)
  • 超低 RF 出力ジッタ:40MHz で 5ps RMS
  • ADC および DAC 向け、超低ジッタのプログラマブル クロック (LMK03318)
  • リアルタイム処理向け Xilinx Zynq-7020 SoC + 512MB RAM
  • マルチチャネル同期と外部クロックのサポート
  • オープンソース、迅速なプロトタイプ開発およびシステム統合向けのコンパクトなプラットフォーム
クロック ジェネレータ
LMK03318 — シングル PLL 搭載、超低ジッタ、クロック ジェネレータ ファミリ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3663 — デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3664 — SLVDS インターフェイス搭載、デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC2904 — デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Red Pitaya d.o.o.

購入と開発の開始

開発キット

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI スタータ キット

サポート対象の製品とハードウェア

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI スタータ キット

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

サポート対象の製品とハードウェア

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Red Pitaya d.o.o.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。