SIMPLELINK-SDK-NFC-PLUGIN

SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)NFC(近距離無線通信)プラグイン

SIMPLELINK-SDK-NFC-PLUGIN

ダウンロード

概要

The SimpleLink SDK NFC Plugin is a companion software package that adds NFC functionality to the SimpleLink CC3220 family. With this software plugin, and the relevant hardware, one can enable NDEF messages to be written to and read from their CC3220 device over NFC. This opens up communication with the already large infrastructure of NFC-enabled smart phones, tablets, notebooks, and more. There are a number of interesting NFC applications, such as intuitively connecting the CC3220 to a Wi-Fi access point with only a tap.

The plugin interfaces with the RF430CL330H NFC BoosterPack which includes the RF430CL330H, a Dynamic NFC Tag Type 4 transponder that combines a wireless NFC interface and a wired SPI or I2C interface to communicate between the device and a host. It features ISO14443B-Compliant 13.56-MHz RF support with through-put up to 848 kbps.

特長
  • TI-RTOS and FreeRTOS kernel support through POSIX compatibility
  • Code portability between SimpleLink MCU SDKs
  • Support for the RF430CL330H
  • NFC-based provisioning example for the CC3220

  • NFC library to support RF430CL330H
  • Example projects
  • Software User's Guide
  • Software API Guide

ダウンロード

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-NFC-PLUGIN SimpleLink™ SDK NFC プラグイン

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット
クラウドで評価することができます ダウンロードオプション

SIMPLELINK-SDK-NFC-PLUGIN SimpleLink™ SDK NFC プラグイン

close

Link to Windows Installer for SimpleLink SDK NFC Plugin

チェックサム

Link to MacOS Installer for SimpleLink SDK NFC Plugin

チェックサム

Link to Linux Installer for SimpleLink SDK NFC Plugin

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット

サポートされている製品とハードウェア

評価ボード
DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack
デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ・プローブ
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ