TAS2573EVM

概要

TAS2573 評価基板 (EVM) は、デュアル モノ構成における TAS2573 の性能を評価するために設計されています。本ツールでは、AC-MB または AA-EVM-MB マザーボードを使用して、評価基板ドーター カードへのインターフェイスおよび電源電圧を提供します。I2S/TDM + I2C インターフェイスを介して最大 4 デバイスで共通バスを共有でき、2 台の評価基板を上下に重ねて実装できます。

特長
  • モノラルまたはデュアル モノラルのスピーカの評価
  • PurePath™ Console 3 (PPC3) Windows® ソフトウェアを使用したインターフェイス
  • 最大 4 オーディオ チャネルに対応する評価基板相互接続
  • USB オーディオおよび制御入力
  • 外部 I2C および I2S/TDM ホスト コントローラ接続に対応
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
TAS2573 — スピーカ保護機能と I/V センス機能と 13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2573EVM — TAS2573 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS2573EVM — TAS2573 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TAS2573EVM-DOC-CERT — TAS2573EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TAS2573EVM — TAS2573 評価基板

TAS2573EVM-DOC-CERT — TAS2573EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/05/20
ハードウェア開発
評価ボード
TAS2573EVM — TAS2573 評価基板

リリース情報

TAS2573EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

  • TAS2573EVM DoC for revA
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2573 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/08
アプリケーション・ノート TAS2573 設計およびレイアウトのガイドライン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ