TIDA-00247
シングルチップ、2 線式、ループ電源、4 ~ 20mA 電流ループを使用した RTD 温度トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-00247
概要
一般に、ポータブル 2 線式、4 ~ 20mA 電流ループ アプリケーションの場合は、システム消費電力を充分に検討する必要があります。フルスケール ADC 入力電圧を得るために、高いブリッジ励起電圧とオペアンプを使用する従来の手法は、チップ数と全体の消費電力を増加させます。また、ブリッジ センサを励起し、同じ電圧源からマイコンに給電するために外部電圧レギュレータも必要になります。低消費電力と低コスト ソリューションを維持することが、このリファレンス デザインの目標です。このソリューションは、マイコンの内蔵 ADC とオペアンプ (OA) を活用しています。コスト削減のため、ADC/DAC では外部リファレンスを使用したり、内部リファレンスを備えたより高価な ADC/DAC を選択するのではなく、主電源電圧をリファレンス電圧として使用しています。マイコンの統合型ペリフェラルを活用することで、部品点数を減らし、低コスト化が可能になります。このリファレンス デザインは、ミックスド シグナル マイコン、特に MSP430F2274 をベースとしています。
特長
- アナログ機能をマイコンに完全統合
- センサ入力は 2 線式 PT100 RTD プローブ専用に対応
- RTD の温度範囲: -200℃ ~ +850℃
- 入力電源範囲: 10V ~ 33V DC
- 4 ~ 20mA の電流ループ出力信号
- 最大測定誤差: ±2.5ºC 未満
- 比率式測定を実装
- IEC 61000-4 規格の要件に準拠する設計
- 動作温度範囲: -40℃ ~ +85℃
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波および渦流量トランスミッタ
- 超音波および渦流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCR6.PDF (43 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) | 2015/01/30 | |||
| 技術記事 | Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac | PDF | HTML | 2019/08/30 |