TIDA-00488

TIDA-00488

設計ファイル

概要

TIDA-00488 は、日光エネルギー ハーベストを使用して、超低消費電力および再生可能エネルギー活用という特長のあるワイヤレス環境センシングを実現し、バックアップ バッテリの非常に長い動作期間も可能にします。このリファレンス デザインは、当社の超低消費電力ハーベスト パワー マネージメントや、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォーム、および周囲光 / 湿度 / 温度の各センシング技術を使用します。エネルギー ハーベスト回路がアクティブな間は継続的な監視を実施し、バックアップ バッテリからの電力供給で動作するときは割り込みを使用し、監視とスリープの間欠動作を行います。

特長
  • ルクス レベルが十分な場合はソーラー エネルギーのみで動作 (連続モード)
  • 屋内でルクス レベルが不十分な場合にトリガされる割り込みモード (間欠動作) をサポート
  • 割り込みモード (間欠動作) により、バックアップ バッテリの動作期間を延長 (最大 10 年間)
  • ビルディングに入る自然の周囲光を検出して、ビルディングのライティング システムを高精度制御
  • 周囲光に加えて、温度と相対湿度を監視します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU237B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHS4B.PDF (264 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHS3B.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHS6B.ZIP (692 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB44B.ZIP (591 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHS5B.PDF (2128 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHS2B.PDF (612 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25505 — 昇圧チャージャと自律型電源マルチプレクサ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B06 — 0402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000 — 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1008 — 温度センサ内蔵、低消費電力、4% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010 — WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001 — 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD75208W1015 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm の WLP、デュアル、コモン ソース、108mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00489 — 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00489 — 10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00758 — 周辺光に反応し、Sub-1GHz ネットワーク向けに割り込みベースで動作する環境センサ ノードのリファレンス デザイン

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00488 — Sub-1GHz ネットワーク用エネルギー ハーベスト周辺光および環境センサ ノードのリファレンス デザイン TIDA-00758 — 周辺光に反応し、Sub-1GHz ネットワーク向けに割り込みベースで動作する環境センサ ノードのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sub-1GHzネットワーク向けエネルギー・ハーベスト周辺光/環境センサ・ノード (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/26
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020/04/08
技術記事 Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 2016/07/27
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016/02/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00100 — Bluetooth Low Energy (BLE) ビーコン サブシステム用の屋内照明エネルギー ハーベストのリファレンス デザイン TIDA-00373 — 周囲光センサと近接センサによるバックライトとスマート ライティングの制御のためのリファレンス デザイン TIDA-00484 — 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-00758 — 周辺光に反応し、Sub-1GHz ネットワーク向けに割り込みベースで動作する環境センサ ノードのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ