TIDA-00916

TIDA-00916

設計ファイル

概要

ESC モジュールは、非軍事目的ドローンにとって重要なサブシステムであり、より長い飛行時間やより高度な動的動作、より滑らかで安定した性能を実現する、ユーザー要求の厳しい中でもより効率的なモデルとなっています。このリファレンス デザインは、無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle、UAV)、ドローンで一般的に使用されている電子速度コントローラ(Electronic Speed Controller、ESC)を実装しています。

速度制御はセンサレスで行われ、FOC 速度制御を使用して、最大 1.2kHz の電気周波数 (6 極ペア モーターで 12kRPM) でモーターをテスト済みです。ドローンの ESC に最適な TI の高速センサレス FOC リファレンス デザインは、クラス最高の FOC アルゴリズムを実装し、飛行時間の延長、動特性の向上、高集積化を実現するとともに、基板サイズと BOM(部品表)数の低減を可能にします。センサレス高速 FOC 制御は、InstaSPIN-Motion™ C2000™ LaunchPad と DRV8305 BoosterPack を活用する TI の FAST™ ソフトウェア オブザーバを採用しています。

特長
  • InstaSPIN-FOC™ センサレス FOC は、最高のダイナミック性能を実現します。LiPo セル 3 個で 12,000RPM までテスト済み
  • 優れたダイナミック特性:1kRPM ~ 10kRPM (電気周波数 100Hz ~ 1kHz) の速度を 0.2 秒未満で実現し、高性能なヨーイングとピッチの移動が可能に
  • ロール移動の高速反転機能
  • ブロック整流よりも FOC の効率が向上するため、飛行時間が長くなります
  • 低インダクタンス / 高速モーターを通じて電流 / トルク リップルを低減し、超音波センサへの干渉を回避するために最大 60kHz でテスト済みのより高い PWM スイッチング周波数
  • InstaSPIN-FOC のモーター パラメータ自動識別により、製品開発期間を短縮:センサレス FOC ソリューションの自動チューニング
  • 巻線抵抗の変化からモーター温度を推定し、一時的な過負荷状態での損傷からモーターを保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCF1.PDF (1674 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRP39.ZIP (442 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP38.ZIP (291 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28069M-Q1 — 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8305 — 電流シャント アンプと SPI 搭載、最大 45V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR16006 — 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — 5mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

TMS320F28068M — 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

TMS320F28069M — 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価モジュール

ESC モジュールは、非軍事目的ドローンにとって重要なサブシステムであり、より長い飛行時間やより高度な動的動作、より滑らかで安定した性能を実現する、ユーザー要求の厳しい中でもより効率的なモデルとなっています。このリファレンス デザインは、無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle、UAV)、ドローンで一般的に使用されている電子速度コントローラ(Electronic Speed Controller、ESC)を実装しています。

速度制御はセンサレスで行われ、FOC 速度制御を使用して、最大 1.2kHz の電気周波数 (6 極ペア モーターで 12kRPM) (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00916 — ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン
評価ボード
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00916 — ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン
評価ボード
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
評価ボード

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad

ESC モジュールは、非軍事目的ドローンにとって重要なサブシステムであり、より長い飛行時間やより高度な動的動作、より滑らかで安定した性能を実現する、ユーザー要求の厳しい中でもより効率的なモデルとなっています。このリファレンス デザインは、無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle、UAV)、ドローンで一般的に使用されている電子速度コントローラ(Electronic Speed Controller、ESC)を実装しています。

速度制御はセンサレスで行われ、FOC 速度制御を使用して、最大 1.2kHz の電気周波数 (6 極ペア モーターで 12kRPM) (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00210 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用 TIDA-00365 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用 TIDA-00909 — 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-00913 — シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン TIDA-00916 — ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン TIDA-01527 — C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン TIDA-01636 — 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00210 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用 TIDA-00365 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用 TIDA-00909 — 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-00913 — シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン TIDA-00916 — ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン TIDA-01527 — C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン TIDA-01636 — 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Speed Sensorless-FOC Reference Design for Drone ESCs 2016/12/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00643 — 4.4V ~ 30V、15A、高性能ブラシレス DC ドローン プロペラ コントローラのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE — MotorWare™ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ